HALLO BÜRO
Lösungen für die steckbare Gebäudeinstallation + dezentrale Raumautomation.ANFORDERUNGEN AN EIN SMART OFFICE
Moderne Büroräume zeichnen sich durch ein flexibles Bürolayout aus. In der Regel findet alle drei bis vier Jahre eine Umnutzung der Bürofläche statt. So soll z.B. aus einem Büro mit Gruppenarbeitsplätzen innerhalb kürzester Zeit ein Büro mit Besprechungsräumen und Desk-Sharing Arbeitsplätzen entstehen.
Damit dies gelingt, muss der Umbau schnell und ohne großen Installationsaufwand geschehen.
Mit unserem Installationssteckverbindersystem gesis® bietet wir eine schnelle, einfache und flexible Installation mit Schnittstellen bis in den Schreibtisch, die für einen hohen Nutzerkomfort sorgen. Dank der dezentralen und steckbaren Installation wird der Planungs- und Bauablauf optimiert, ebenso wird der Budgetrahmen zuverlässig eingehalten. Unser Installationssteckverbindersystem ist seit vielen Jahrzehnten zuverlässiger Part der Elektroinstallation von Bürogebäuden und wird dies auch in Zukunft sein.
- Modularität & Steckbarkeit
- Lagernde Komponenten
- Reduktion fehlerhafter Installationen
- Steckbare Elektroinstallation
- Standardisierte Schnittstelle für alle Gewerke
- Vermeidung von Fehlsteckungen durch mechanische Kodierung
- Durchdachte Schnittstellen
- Breit gefächerte Anschlusstechnik
- Vorgefertigte Leitungssätze
UNSERE LÖSUNGEN
Beleuchtung
Leuchten werden in Zweckgebäuden oftmals automatisiert und vor Ort angesteuert. Anschluss und Platzierung der notwendigen Elektronik folgen dabei gewissen Installationsphilosophien.
Die herkömmliche Methode der zentralen Installation von Automationsgeräten sollte aufgrund des hohen Installationsaufwandes und Rohstoffeinsatzes durch dezentrale Aktorik abgelöst werden. Dabei können einfache Schaltaktoren wie auch komplexere Gateways (z.B. DALI Master) zum Einsatz kommen. Durch die flächendeckende Versorgung der Bürobereiche mit Netz und DALI-Signal können Änderungen & Erweiterungen ohne Aufwand realisiert werden.
Arbeitsplatzversorgung
Auch in modernen Arbeitsumgebungen mit Laptops, Powerbanks und zentralen Druckerbereichen wird am Arbeitsplatz noch immer Energie benötigt, um mobile Geräte laden zu können. In modernen, hoch flexiblen Bürolandschaften stellt dies eine besondere Herausforderung dar, die mit unseren kaskadierbaren Mehrfachsteckdosen smart und elegant innerhalb der Büromöbel gelöst werden kann. Der Schreibtisch wird dabei über Bodentanks, Bodenauslässe, Brüstungskanäle oder aus der Decke versorgt - die Energie wird "innerhalb" des Tisches werkzeuglos gesteckt und verteilt.
DEZENTRALE RAUMAUTOMATION
Dezentrale Raumautomation ist das Stichwort, wenn es um effizientes und platzsparendes Installieren von Steuerungslösungen geht. Die Regulierung von Beleuchtung, Heizung und Sensorerfassung kann über die dezentrale und lastnahe Installation der Automationskomponenten sehr effektiv und mit hoher Kosten- und Zeitersparnis installiert werden.
DEZENTRALE GEBÄUDEAUTOMATION
Nachhaltige Gebäudeautomation beginnt mit einer nachhaltigen Infrastruktur. Dezentralität ist das Stichwort. Wieland bietet deshalb passenden Lösungen für die Infrastrukturverkabelung. Durch unsere Systemverteiler wird der passende Einbauraum sowie die Schnittstellen für die smarte Installation geschaffen.
VORTEILE UNSERER BÜROLÖSUNGEN
KOSTEN SENKEN MIT DEZENTRALER GEBÄUDEAUTOMATION
Mit unserem gesis® Installationssystem haben wir die Elektroinstallation revolutioniert. Hochgradig qualitative und langlebige Komponenten überzeugen durch 70 % Zeit- und 30 % Kostenersparnis!
gesis® ist im Stil eines Baukastensystems konzipiert: Alle Produktgruppen ergänzen sich und ermöglichen eine smarte und wirtschaftliche Elektroinstallation von der Verteilung bis hin zum Verbraucher.
SMART INSTALLIEREN – POTENZIAL NUTZEN
Durch eine smarte Gebäudeautomation wird der Energiebedarf eines Gebäudes nachhaltig gesenkt, so dass sich Investitionen in Automationstechnik bereits in wenigen Jahren amortisieren. Mit unseren smarten Installations-Komponenten greifen wir die Grundidee eines Bus-Systems auf und machen es in Kombination mit der Steckbarkeit zu einem hochflexiblen System. Eine spätere Nutzungsänderung im Lebenszyklus des Gebäudes kann einfach umgesetzt werden. Unsere dezentralen + steckbaren Produkte bringen besonders bei Projekten mit einer großen Anzahl von sich wiederholenden Räumen, wie z. B. Krankenhäusern, Hotels oder Büro- und Verwaltungsgebäuden, ihren vollen Mehrwert in Schnelligkeit und dauerhafter Wirtschaftlichkeit.
Leitungslänge | 100 |
---|---|
Brandlast | 100 |
Kupfergewicht | 100 |
Leitungslänge | 20 |
---|---|
Brandlast | 42 |
Kupfergewicht | 33 |
WIR HABEN BEWEISE!
Überzeugen Sie sich selbst davon, wie viel schneller eine steckbare Installation im Vergleich zum herkömmlichen Verdrahtungssystem ist.
In diesem Fall zeigen wir die Installation einer Wieland Flachleitung im Vergleich zur konventionellen Elektroverkabelung.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder ein kostenloses Muster erhalten möchten.
HIER IST DER BEWEIS!
UNSERE EXPERTEN
ZUKUNFTSSICHERE BÜRO IMMOBILIEN
„Die Nutzung kaum einer anderen Immobilie steht während und nach der Pandemie so auf dem Prüfstand wie unsere Bürogebäude. Ordnerschränke, Prospektständer und Kopierer haben dank papierloser Prozesse und hybridem Arbeiten besserer Datentechnik und Videokonferenzen Platz gemacht. Gut, wenn die Raumautomation den gewandelten Bedürfnissen folgen und so neue Arbeitsformen ermöglichen kann. Mit der steckbaren Installation bietet Wieland seit Jahrzehnten die Grundlage für eine flexible und zukunftssichere Elektrik in und um ihre Büro-Immobilie“
Stephan Lauer
Referent
EINE DEZENTRALE INSTALLATION SPART KOSTEN UND MACHT IHR GEBÄUDE EIN STÜCK SICHERER
„Die steigenden Materialkosten und Rohstoffpreise sind in vielen Branchen deutlich zu spüren. Eine dezentrale Installation bedeutet weniger Verkabelungsaufwand. Somit können Kosten um ca. 30% für Leitungen gegenüber einer konventionellen Elektroinstallation eingespart werden. Zudem verringert sich durch eine Reduzierung der Installationsleitungen die Brandlast in den Installationsebenen, was auch immer mehr zu berücksichtigen ist“
Christian Merkel
Anwendungstechniker
FAQ
Unsere Idee einer dezentralen Installation hat im Wesentlichen zwei Vorteile. Eine Energieversorgung mit Drehstrom bis kurz vor den Verbraucher spart bis zu 40 % Leitungsgut und reduziert die Leitungsverluste. Des Weiteren reduziert auch die dezentrale Platzierung von Raumautomations- und MSR-Controllern den Verkabelungsaufwand zu Sensoren und Verbrauchern und sorgt zudem für einen stark reduzierten Platzbedarf in Verteilungen und Technikräumen.
Die Zulassung unserer Stecksysteme nach DIN EN (IEC) 61535 - "Installationssteckverbinder für dauernde Verbindung in festen Installationen" ermöglicht die Nutzung unserer steckbaren Systeme in der festen Installation. Die Verkabelung und vor allem die Verteilung von Energie und Signalen ist somit flexibel und schnell umsetzbar. Wichtig: Entsprechende, verriegelte Steckverbindungen können auch in nicht zugänglichen Bereichen installiert werden!
Im Niederspannungsbereich zur Energie- und Signalverteilung. Die steckbare Elektroinstallation mit Installationssteckverbindern kann in nahezu allen Bereichen der festen Installation im Niederspannungsbereich die konventionelle Installation ersetzen. Typische Anwendungen sind unter anderem: Beleuchtungsverkabelung, Arbeitsplatzversorgung, Infrastrukturverkabelung, Smart Building-Systeme.
Desk Sharing, flexibles Arbeiten und Co-Working… an all das muss das Büro der Zukunft anpassbar sein. Mit unseren Consolidation Points bieten wir Ihnen dezentrale Verteilpunkte, um von der festen auf die steckbare Installation zu wechseln. Die Consolidation Points gibt es als reine Energie- oder reine Datenverteiler. Es gibt auch Lösungen, die die Verteilung von Energie und Daten in einem Gehäuse kombinieren.
1) Mit unseren gesis® FLEX Modulen bieten wir direkt steckbare Lösungen für alle wichtigen Funktionen der Raumautomation an (Beleuchtung, Jalousie, Heiz-/Kühlventilsteuerung, etc.). Das Einsammeln der Sensorwerte, Schalten und Verteilen von Energie im Raum erfolgt über die entsprechenden Module dezentral, und damit mit geringstmöglichem Aufwand für die Verkabelung. Als Bussystem nutzen wir das weltweit standardisierte KNX-System.
2) Die Integration von weiteren Funktionen (Geräte zur Steuerung der Raumautomation, Klimatisierung, Netzteile, dezentrale Absicherungen, IT-Infrastruktur) und alternativen BUS-Systemen ist über unsere Systemverteiler möglich: In einem robusten Gehäuse (z.B. aus verzinktem Stahlblech) bieten wir Platz für alle üblichen Komponenten, verdrahten nach ihren Anforderungen und liefern die Systemverteiler mit Geräteanschlüssen aus unseren Produktfamilien gesis® und RST® steckfertig auf die Baustelle. Natürlich sind auch weitere Schnittstellen wie RJ45, etc. möglich.
Unsere Außendienstmitarbeiter, der First Level Support und der Kundenservice unterstützen Sie in jeder Projektphase, von einem ersten Grobkonzept mit Vorteilsargumentation bis hin zur Koordination der termingerechten Lieferung zur Baustelle.
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Die Verteilung von Energie und Signalen ist dank unseres Flachleitungssystems, sowie der konfektionierten Leitungen flexibel und steckbar möglich.
Durch unsere Systemverteiler kann eine steckbare dezentral Energie-, Signal- und Datenverteilung vorgenommen werden. Nach Rücksprache mit Ihnen wird die genaue Anzahl an Schnittstellen in die Systemverteiler integriert.
Unsere Standardlängen sind 1 bis 8 Meter in Meterschritten. Darüber hinaus fertigen wir Sonder- und Überlängen auf Anfrage.