Torna alla panoramica
Morsetto passante WTN 1.5 SN P3
Numero articolo 5D.S02.8355.0
Morsetto passante WTN 1.5 SN P3 Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.S02.8355.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 1.5 SN P3 |
| EAN | 4049088732379 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 298 g |
| Volume confezionato | 1798.875 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.05 g |
| Volume della parte individuale | 35.977 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
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
| Corrente nominale | 18 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 50.6 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 43.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | - |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | - |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S92.3055.7 | WTN 1.5 PG10 | | |
| 0D.S92.2355.7 | WTN 1.5 PG03 | | |
| 0D.S02.6555.0 | Copertura ADWRTN 1.5 SN P | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.S92.2455.7 | WTN 1.5 PG04 | | |
| 0D.S02.2655.0 | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN A | | |
| 0D.S92.2855.7 | WTN 1.5 PG08 | | |
| 0D.S02.2755.0 | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN B | | |
| 0D.S03.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S02.2855.0 | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 A | | |
| 0D.S92.0255.1 | WTN 1.5 PG02 PID | | |
| 0D.S03.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S92.2255.7 | WTN 1.5 PG02 | | |
| 0D.S92.0355.1 | WTN 1.5 PG03 PID | | |
| 0D.S03.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S92.0855.1 | WTN 1.5 PG08 PID | | |
| 0D.S92.1055.1 | WTN 1.5 PG10 PID | | |
| 0D.S02.2955.0 | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 B | | |
| 0D.S92.0455.1 | WTN 1.5 PG04 PID | | |
| 0D.S03.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 2,5-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.50kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.87kB | |
| | - | 62.81kB | TIF |
| | - | 1.72MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 375.17kB | |
| | - | 1.22MB | STP |
| | - | 3.23MB | IGS |
| | - | 713.83kB | JT |
Numero articolo 5D.S02.8355.0
Morsetto passante WTN 1.5 SN P3 Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0