OFERTAS DE FIN DE AÑO 2026
Aproveche para abastecerse y ahorrar: productos seleccionados de comunicación industrial y fuentes de alimentación con descuentos de hasta el 90 %, hasta agotar existencias. Las siguientes tablas presentan los artículos en oferta, con una breve descripción y enlaces a información técnica adicional.
Precios y pedidos: los precios por lote indicados corresponden al número de unidades especificado para cada lote. Las solicitudes de presupuesto y los pedidos de estos productos se tramitan exclusivamente a través de nuestro Customer Service. Utilice el formulario de contacto que aparece a continuación o diríjase directamente a su persona de contacto en Customer Service.
Las fichas de producto enlazadas mediante los números de artículo se facilitan únicamente para consultar información técnica. Estos productos no se pueden pedir a través del eShop. Los precios que aparecen en esas fichas pueden diferir de los precios por lote indicados aquí.
COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
Aproveche los precios especiales de fin de año en switches, routers LTE/LAN y pantallas HMI. Estos modelos se retiran de nuestra gama sin sucesores y solo estarán disponibles hasta agotar existencias: ideales para proyectos, necesidades de sustitución o reposición de stock.
| Número de artículo | Producto / Tipo | Descripción breve | Unidades por lote | Precio del lote |
|---|---|---|---|---|
| 83.040.0106.0 | UMS 8G | Switch, 8 ports, Gigabit | 10 | 333 € |
| 83.040.0130.1 | UMS 5G-L | Switch, 5 ports, Gigabit, plastic housing | 10 | 222 € |
| 83.040.0131.0 | UMS 5G-4PoE | Switch, 5 ports, Gigabit, 4 × PoE | 10 | 555 € |
| 83.040.0160.0 | UMS 16-2G | Switch, 16 ports, 2 of which are Gigabit | 1 | 55 € |
| 83.040.0711.0 | SFP G MM FP | Switch accessories: SFP module | 5 | 44 € |
| 83.040.1223.0 | UMS 20-16G-4SFP-W | Switch, 20 ports, 16 × Gigabit, 4 SFP ports | 5 | 555 € |
| 83.040.1252.0 | UMS 4-C-2SC-FM | Switch, 4 ports, including 2 fiber optic, slim form factor | 10 | 444 € |
| 83.040.1256.0 | UMS 5-C-4G-1SFP-W | Switch, 5 ports, Gigabit, 1 SFP port, slim form factor | 10 | 333 € |
| 83.040.1268.0 | UMS 6-C-1G-4PoE-1SFP-W | Switch, 6 ports, Gigabit, 4 × PoE, 1 SFP port, slim form factor | 10 | 444 € |
| 83.040.1283.0 | UMS 8G-C | Switch, 8 ports, Gigabit, slim form factor | 10 | 333 € |
| 83.040.1334.0 | LMS 16-W | Switch, 16 ports, Light Managed | 10 | 555 € |
| 83.040.1500.0 | WIENET FS 8-EI-W | Managed switch, 8 ports, EtherNet/IP | 10 | 666 € |
| 83.040.1510.0 | WIENET FS 8-PN-W | Managed switch, 8 ports, PROFINET | 10 | 555 € |
| 83.040.1511.0 | WIENET FS 16-PN-W | Managed switch, 16 ports, PROFINET | 10 | 999 € |
| 83.040.1600.0 | UMS 8-W-M12 | Switch, 8 ports, M12 | 10 | 999 € |
| 83.041.0140.1 | WIENET LTE LR140 EMEA | LTE router, 1 × RJ45 | 20 | 999 € |
| 83.041.0300.1 | WIENET LAN ER300 GLOBAL | LAN router, 2 × RJ45, IIoT | 10 | 999 € |
| 83.041.0340.1 | WIENET LTE LR340 EMEA | LTE router, 2 × RJ45, IIoT | 10 | 1.111 € |
| 83.050.0002.0 | HMI-ECO-100 | HMI Eco touch panel, 10″ | 1 | 222 € |
| 83.050.0003.0 | HMI-ECO-121 | HMI Eco touch panel, 12.1″ | 1 | 333 € |
| F0.000.0035.1 | WIENET ANTENNE 800161 DACH ANT. | Router accessories: omnidirectional roof antenna for cellular | 5 | 66 € |
| F0.000.0036.1 | WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSS | Router accessories: cellular antenna with magnetic base | 1 | 3 € |
| F0.000.0053.8 | WIENET LTE DIN RAIL CLIP LR/ER MET | Router accessories: DIN rail clip for LR140 | 20 | 66 € |
Esta oferta se aplica exclusivamente al hardware, según se describe en las especificaciones de producto correspondientes. Estas especificaciones pueden diferir de la información publicada anteriormente en sitios web o catálogos.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Aproveche los precios exclusivos de fin de año para adquirir nuestras fuentes de alimentación WIPOS de series anteriores. ¿Busca la última generación? Descubra la nueva serie WIPOS Pure Power.
| Número de artículo | Producto / Tipo | Descripción breve | Unidades por lote | Precio del lote |
|---|---|---|---|---|
| 81.000.6110.0 | WIPOS P1 24-1.25 | Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 24 V DC / 1.25 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6130.0 | WIPOS P1 24-5 | Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 24 V DC / 5 A | 10 | 300 € |
| 81.000.6132.0 | WIPOS P1 12-5 | Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 12 V DC / 5 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6134.0 | WIPOS P1 48-5 | Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 48 V DC / 5 A | 10 | 400 € |
| 81.000.6135.0 | WIPOS P1 24-3.8 | Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 24 V DC / 3.8 A | 10 | 200 € |
| 81.000.6142.0 | WIPOS P1 12-10 | Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 12 V DC / 10 A | 10 | 300 € |
| 81.000.6160.0 | WIPOS P3 24-5 | Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 5 A | 10 | 300 € |
| 81.000.6170.0 | WIPOS P3 24-10 | Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 10 A | 10 | 400 € |
| 81.000.6180.0 | WIPOS P3 24-20 | Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 20 A | 10 | 500 € |
| 81.000.6190.0 | WIPOS P3 24-40 | Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 40 A | 5 | 300 € |
| 81.000.6320.0 | WIPOS PB1 24-1.5 | input: 90–264 V AC; output: 24 V DC / 1.5 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6321.0 | WIPOS PB1 5-1.5 | input: 90–264 V AC; output: 5 V DC / 1.5 A | 10 | 80 € |
| 81.000.6322.0 | WIPOS PB1 12-2 | input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 2 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6330.0 | WIPOS PB1 24-2.5 | input: 90–264 V AC; output: 24 V DC / 2.5 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6331.0 | WIPOS PB1 5-3 | input: 90–264 V AC; output: 5 V DC / 3 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6332.0 | WIPOS PB1 12-2.75 | input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 2.75 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6342.0 | WIPOS PB1 12-4.5 | input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 4.5 A | 10 | 100 € |
| 81.000.6550.0 | WIPOS PS1 24-20 | Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 24 V DC / 20 A | 10 | 500 € |
| 81.000.6560.0 | WIPOS PS3 24-5 | Three-phase; input: 320–576 V AC; output: 24 V DC / 5 A | 10 | 300 € |
| 81.000.6580.0 | WIPOS PS3 24-20 | Three-phase; input: 320–576 V AC; output: 24 V DC / 20 A | 10 | 500 € |
SOLICITAR UN PRESUPUESTO
Diríjase a su persona de contacto en Customer Service o utilice nuestro formulario de contacto e indique en el campo del mensaje la expresión «Year-End Specials», los números de artículo correspondientes y el número de lotes que necesita de cada artículo. Nuestro Customer Service comprobará la disponibilidad y le enviará un presupuesto.
¡No espere! Los precios especiales solo están disponibles hasta agotar existencias.