NUEVA SERIE DE PRODUCTO

SELOS NEW GENERATION

DAMOS FORMA AL FUTURO CON LA OPTIMIZACIÓN DE NUESTRA GAMA DE BORNES DE CONEXIÓN 

Los requisitos aplicables a los sistemas de conexión modernos evolucionan constantemente, y nosotros también. Según la información más reciente de la UE, se prevé que la nueva normativa RoHS, que exigirá productos sin plomo, entre en vigor a mediados de 2027. Aprovechamos este cambio normativo para modernizar nuestra gama de bornes de conexión, con un enfoque en la sostenibilidad, la eficiencia y la viabilidad a largo plazo. 

Con la nueva serie selos NEW GENERATION, combinamos las líneas de productos fasis WKFN, fasis WTP y selos WT en una serie optimizada. El resultado: un sistema integrado de productos, herramientas y servicios, compatible con todo tipo de conexiones, ya sean de tornillo o push-in.

VENTAJAS NUEVA SERIE:

  • A prueba de futuro: sin plomo (sin excepciones)  
  • Simplicidad: una serie, un sistema de accesorios: para una máxima compatibilidad  
  • Ampliación: Nuevas versiones push-in para 2,5 mm² y 6 mm²  
  • Orientado al mercado: enfoque en estándares establecidos y tecnologías modernas  
  • Flexible: reemplazo 1:1 para terminales de tornillo, fácil transición de abrazadera de resorte a presión

Como parte de la optimización de la gama, el portfolio de bornes de carril DIN  existente – fasis WKFN, fasis WTP, y selos WT – será reemplazado por la nueva serie selos NEW GENERATION .

Para ofrecer la máxima fiabilidad en la transición, hemos definido claramente las fases y fechas clave. El siguiente resumen muestra de un vistazo cuándo se descontinuarán productos específicos y cuándo estará disponible la nueva serie.

CRONOGRAMA PARA LA TRANSICIÓN A LA NUEVA GENERACIÓN DE PRODUCTOS

Fase
Fecha
Descripción
Presentación25 de noviembre – 27 de noviembre de 2025Presentación oficial de la NUEVA GENERACIÓN selos en la feria SPS 2025.
Fase de transiciónQ1 2026 – 31 de diciembre de 2026Ambas generaciones de productos estarán disponibles en paralelo para garantizar una transición sin problemas.
Fecha límite para realizar pedidos de la serie anterior (fasis WKFN, fasis WTP, selos WT)30 de junio de 2026Fecha límite para realizar pedidos de las series descatalogadas (fasis WKFN, fasis WTP y selos WT).
Eliminación completa  serie antigua 31 de diciembre de 2026A partir de mediados de 2027, es muy probable que ya no sea posible suministrar productos que no cumplan con la normativa RoHS. Por lo tanto, la cartera de productos se discontinuará por completo a finales de año.

¿NECESITAS APOYO DURANTE LA TRANSICIÓN? ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE.

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda personalizada? Nuestro equipo está aquí para ayudarte: de forma personalizada, competente y comprometida. Juntos, encontraremos la mejor solución para tu aplicación.

Ya sea a través de nuestro equipo de ventas, soporte técnico, nuestro  servicio de devolución de llamada, o simplemente a través del  formulario de contacto – Será un placer ayudarte con lo que necesites.

Acceder a opciones de contacto

SELOS NUEVA GENERACIÓN – LA NUEVA SERIE DE UN VISTAZO

WTPN – CONEXIÓN POR PUSH-IN RÁPIDA, SIN MANTENIMIENTO, A PRUEBA DE FUTURO

Los bornes de conexión de la serie WTPN se basan en la moderna tecnología Push-in, lo que permite un cableado rápido, sin herramientas y con alta fuerza de contacto. Ofrecen conexiones resistentes a vibraciones y sin mantenimiento, ideales para la distribución eficiente de energía en baja tensión en entornos industriales.

  • Diseño resistente a las vibraciones para máxima seguridad operativa
     
  • Sin mantenimiento : no es necesario reajustarlo, lo que reduce el tiempo de inactividad
     
  • Instalación ultrarrápida gracias a la tecnología de conexión PUSH-IN

WTN – CONEXIÓN POR TORNILLO ROBUSTA, MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Los nuevos bornes de conexión por tornillo son versátiles y fiables, con un sistema de conexión por tornillo probado. El diseño con jaula elevadora admite todo tipo de conductores, lo que convierte la serie WTN en una solución reconocida a nivel mundial para aplicaciones universales.

  • Máxima flexibilidad en la selección de conductores, con o sin puntera  
     
  • Sujeción fiable , incluso bajo cargas mecánicas extremas  
     
  • Probados en millones de instalaciones en todo el mundo
VENTAJAS CON LA NUEVA GENERACIÓN SELOS: TODOS LOS PUNTOS CLAVE DE UN VISTAZO
SERIE DE PRODUCTOS ACTUAL fasis WKFN, fasis WTP y selos WT
Nueva serie de productos selos WTPN / selos WTN
Tipos de conexión

Tornillo, cepo, push-in (limitada)

Tornillo y push-in

Amplio rango de variantes

Tamaño estándar como 2,5/4 mm² o 6/10 mm², medidas intermedias no optimizadas

Series WTN de 1,5 – 240 mm² (conexión por tornillo) y WTPN de 1,5 – 16 mm² (push-in), con bornes adicionales disponibles en para 2,5 y 6 mm²

Diseño & variantes

Factores de forma más grandes, sin variantes compactas de varios niveles

Diseño compacto, con variantes multipiso        → hasta un 66 % de ahorro de espacio con la versión de 3 pisos

Cumplimiento RoHS (sin plomo / válido a partir de mediados de 2027, según legislación vigente)

Cumplimiento parcial

Totalmente compatible con RoHS (sin plomo) sin excepciones

Marcaje y accesorios

Amplio sistema de accesorios por serie y tipo de conexión

Reducción de puentes para la conexión entre diferentes secciones. Sistema de impresión continua para mayor flexibilidad y marcaje más rápido.

MANTENTE AL DIA SOBRE TODAS LAS ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES DE NUESTRAS SOLUCIONES A TRAVÉS DE NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS.  

SUSCRÍBETE  AHORA

FAQS – ENCUENTRA RESPUESTA RÁPIDA A TUS PREGUNTAS SOBRE LA TRANSICIÓN A LA NUEVA SERIE

 

1. ¿Por qué se actualiza la gama de productos?

  • Mejoramos continuamente nuestro portafolio de productos para ofrecer soluciones más eficientes, sostenibles y preparadas para el futuro.
  • Con la nueva serie selos NEW GENERATION, cumplimos plenamente con las últimas normativas de la UE que exigen el uso de materiales sin plomo – sin excepciones.

2. ¿Existe una fecha oficial de fin de vida útil (EOL) para el portafolio actual?

Sí. Como parte de la evolución de la cartera, se aplican las siguientes fechas para la transición planificada a selos NUEVA GENERACIÓN:

  • Fecha final del pedido : 1 de mayo de 2026
  • Fecha de entrega final : 31 de diciembre de 2026
  • Disponibilidad de soporte y documentación : hasta el 31 de diciembre de 2027

También puedes encontrar estas fechas más arriba en esta página o a través del enlace proporcionado .

3. ¿Cuánto durará la fase de transición?

El lanzamiento de la serie selos NEW GENERATION marca el inicio de una fase de transición en la que tanto la cartera de productos existente como la nueva serie estarán disponibles hasta finales de 2026, lo que garantiza una transición fluida y predecible con la máxima seguridad de planificación. Posteriormente, solo la nueva serie estará disponible de forma permanente.

4. ¿El portafolio actual de productos aún está disponible para pedidos?

Sí, los pedidos de nuestras series de productos actuales (fasis WKFN, fasis WTP y selos WT) se pueden realizar hasta el 1 de mayo de 2026.

5. ¿Existe un producto sucesor directo?

Nuestra lista de referencias cruzadas (XLS, 210 KB) proporciona una visión general completa y permite una comparación precisa entre las series actuales (fasis WKFN, fasis WTP y selos WT) y la NUEVA GENERACIÓN selos. También indica qué producto de la nueva serie es el más adecuado como alternativa a su solución actual.

6. ¿Es totalmente compatible el nuevo producto?

La NUEVA GENERACIÓN selos es compatible con una amplia gama de aplicaciones y puede integrarse sin problemas. Dependiendo del caso de uso específico puede haber pequeñas diferencias.

Recomendamos revisar cuidadosamente los detalles técnicos o contactar con nuestro soporte técnico – Estaremos encantados de ayudarle a seleccionar el producto más adecuado para sus necesidades.

7. ¿Cómo se gestiona la transición hacia la NUEVA GENERACIÓN selos?

Te guiaremos paso a paso: nuestra lista de referencias cruzadas (XLS, 210 KB) ofrece una visión general completa para una comparación precisa entre nuestras series actuales – fasis WKFN, fasis WTP y selos WT – y la NUEVA GENERACIÓN optimizada selos .

8. ¿Cómo apoya Wieland a los OEM y distribuidores durante la transición?

Nuestro objetivo es aegurar una transición estructurada, transparente y fluida hacia la nueva generación de productos, en estrecha colaboración con usted. Ofrecemos soporte personalizado, procesos definidos y planificación confiable desde el primer día.

  • Durante los primeros 9 meses tras el anuncio oficial, usted podrá comunicar sus requisitos y coordinar pedidos.  
  • Las entregas podrán continuar durante hasta seis meses adicionales para garantizar el suministro sin interrupciones.  
  • En paralelo, la NUEVA GENERACIÓN selos ya estará disponible, lo que permite su testeo, calificación e integración en sus procesos.

9. ¿Hay soporte disponible para la transición (por ejemplo, tablas de equivalencias y herramientas)?

Sí, te guiaremos paso a paso. Nuestra lista de referencias cruzadas (XLS, 210 KB) proporciona una descripción general completa para una comparación precisa entre nuestras series actuales – fasis WKFN, fasis WTP y selos WT – y la NUEVA GENERACIÓN selos.

10. ¿Qué implica la transición de productos para los contratos y acuerdos de suministro existentes?

Todos los contratos existentes seguirán vigentes durante la fase de transición regular. Para requisitos específicos, como una mayor disponibilidad de repuestos, se pueden establecer acuerdos individuales (por ejemplo, sobre el mantenimiento de existencias). Consulte con su representante de ventas.

11. ¿Cómo se garantizará el apoyo y el servicio durante la transición?

Durante toda la fase de transición, nuestros equipos de ventas y soporte técnico estarán a tu disposición. Ambos equipos participan en el proceso desde el principio, lo que garantiza una implementación fluida, resolución rápida de dudas técnicas y un soporte confiable – para que siempre puedas contar con una atención personal y competente.

12. ¿El soporte al cliente seguirá disponible después de la transición?

Sí, incluso después de la transición, nuestro equipo de atención al cliente seguirá estando disponible para usted. También proporcionaremos respuesta a las preguntas frecuentes en una sección específica para ello en nuestra página web.

13. ¿Durante cuánto tiempo recibiré soporte técnico para los productos de la serie anterior?

Garantizamos soporte para las series actuales (fasis WKFN, fasis WTP y selos WT) hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esta fecha, los documentos técnicos más importantes seguirán disponibles en nuestro archivo, para garantizar una documentación confiable y una trazabilidad a largo plazo.

14. ¿Dónde puedo encontrar documentación técnica del portfolio actual de productos?

Toda la documentación técnica e información relacionada con los productos del portafolio actual sigue estando disponible en el catálogo electrónico de Wieland. Simplemente buscar por la referencia de artículo para acceder directamente a fichas técnicas, manuales de usuario e información sobre repuestos y accesorios.

15. ¿Se pueden seguir pidiendo repuestos o accesorios?

Los pedidos de repuestos y accesorios se podrán realizar hasta el 1 de mayo de 2026. Las entregas serán posibles hasta el 31 de diciembre de 2026, como fecha límite.

16. ¿Con quién puedo contactar si tengo más preguntas?

Para consultas comerciales, nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarle. Para temas técnicos, nuestro soporte técnico está a su disposición. Encontrará todos los datos de contacto relevantes en la sección de contacto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CLIENTES ACTUALES

Para facilitar al máximo la transición a la nueva serie, hemos preparado un escenario estructurado de discontinuación de productos. A continuación, encontrarás toda la información y los documentos relevantes:

Cross-Reference List: selos & fasis

223 KB

selos / fasis - NUEVA GENERACIÓN BORNES

0515.4 | 7 MB

NUEVA GENERACIÓN selos

0511.4 | 8 MB

Contacto

¿Necesitas más información?
Contacta con nuestros expertos

realice su consulta

Automatización industrial

  • Conexiones Industriales
  • Comunicación industrial
  • Seguridad Industrial
  • Distribución de energía descentralizada
volver al menú principal
ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados