CONECTORES INDUSTRIALES MODULARES

REVOS MODULAR

revos MODULAR es el conector para la distribución de alimentación, señales y datos para aplicaciones industriales.

Industrial connectors revos MODULAR with modular inserts.

CONECTOR MODULAR COMPATIBLE CON EUROMAP

Con este sistema de conectores, Wieland Electric se incorpora a la lista de proveedores compatibles con la norma EUROMAP. De este modo, los fabricantes de maquinaria para plásticos, se benefician de los mecanismos normalizados y tienen la posibilidad de transmitir alimentación, señales y datos con solamente un conector. 

CARACTERÍSTICAS

  • Configuración híbrida: Varias funcionalidades en un solo conector combinando alimentación, señales y datos
  • Diferentes tamaños y módulos individuales con diferentes número de polos y tecnologías de conexión
  • Los módulos se intercambian fácilmente sin variar el conjunto
  • Carcasas robustas de aluminio inyectado para un alto grado de protección hasta IP 65
  • Certificado CE y UL
Conectores modulares Revos de Wieland Electric

VENTAJAS 

  • Ahorro de espacio, varias aplicaciones en un solo conector
  • Instalación rápida y sin errores
  • Configuración rápida
  • Compatible con el estándar del mercado
  • Montaje y mantenimiento sencillos
  • Reducción del tiempo de puesta en marcha
  • Instalación en entornos especialmente extremos
  • Homologado para cualquier lugar del mundo

¡MÚLTIPLES APLICACIONES EN UN ÚNICO CONECTOR!

MÓDULOS

Para todo tipo de aplicaciones:

  • Potencia
  • Señal
  • Comunicación (Ethernet y Fibra Óptica)
  • Marcos
Diseño modular del revos Modular

POTENCIA

Corriente Nominal

  • desde 16A hasta 40A
  • desde 400V hasta 830V

Número de polos

  • 3 polos
  • 4 polos
  • 5 polos
  • 8 polos
  • 20 polos

Tecnologías de conexión

  • Por crimpado
  • Por tornillo
  • Por cepo
     

+ INFO MÓDULOS DE POTENCIA

Alimentación de tensión revos Modular

SEÑAL

Corriente Nominal

  • 10A y desde 160V hasta 250V


Número de polos

  • 12 polos
  • 17 polos

Tecnología de conexión

  • Por crimpado
     

+ INFO MÓDULOS DE SEÑAL

Suministro de señales revos Modular

COMUNICACIÓN

  • Para cables apantallados
  • Para cables de fibra óptica
  • Para cables Ethernet
     

+ INFO MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

Conexiones de comunicación revos Modular

MARCOS

Marcos para:

  • 2 módulos
  • 3 módulos
  • 4 módulos
  • 6 módulos
     

+ INFO SOBRE MARCOS

Marco para los revos Conectores modulares

DOWNLOADS

revos Modular - perfectly connected - Brochure

0546.1 | 4 MB

revos Industrial Multipole Connector - Catalog

0530.1 | 42 MB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Automatización industrial

  • Conexiones Industriales
  • Comunicación industrial
  • Seguridad Industrial
  • Distribución de energía descentralizada
volver al menú principal
ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados