SETAS DE EMERGENCIA 

SENSOR PRO 
PULSADOR DE PARada DE
EMERGENCIA

Las setas de parada de emergencia sensor PRO se utilizan para la desconexión fiable y segura de máquinas e instalaciones cumpliendo con las normativas vigentes.

sensor_pro_snh

SETAS DE EMERGENCIA SEGURAS, ROBUSTAS Y FIABLES

Las setas de emergencia sensor PRO están disponibles en versiones plug&play  o configurables, lo que permite la máxima flexibilidad para satisfacer todos los requisitos de aplicación. Las setas de emergencia de Wieland están disponibles con bloques de contactos autocontrolados que garantizan la mayor seguridad funcional. Las variantes con conectores M12 permiten además una instalación sencilla y rápida.

CARACTERÍSTICAS

  • Sistema plug&play con conector M12 o configurables
  • A prueba de manipulaciones
  • Variantes con bloques de contactos autocontrolados
  • Indicador de posición de conmutación
  • Apto para aplicaciones hasta IP69K

VENTAJAS

  • Soluciones personalizadas para todas las aplicaciones
  • Parada fiable y segura de máquinas e instalaciones en caso de emergencia
  • Detección de un montaje incorrecto o daños en bloque de contactos
  • Rápida localización de averías in situ gracias a la indicación de la posición del actuador
  • Apto en condiciones ambientales adversas

SISTEMA MODULAR

SOLUCIONES de seguridad plug&play

  • Conexión sencilla con conectores M12 normalizados
  • Reducción del esfuerzo de cableado e integración rápida mediante el sistema de conexión plug&play
  • Apto para instalación en campo,  panel y armario
  • Apto para niveles de seguridad de hasta PL e/ SIL 3

PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA CON CONECTOR M12

El pulsador de parada de emergencia M12 se caracteriza por su diseño compacto y su conexión estandarizada. Esto supone una importante reducción del esfuerzo de cableado y del tiempo de instalación.

más información

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

Seta de de emergencia con M12 y carcasa

El conjunto de parada de emergencia M12 es ideal para el montaje sobre el terreno gracias a su robusta carcasa IP65.  El conector M12 permite una instalación rápida y sencilla mediante el sistema de conexión plug&play,  al tiempo que evita errores de cableado.
 

más información

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

Cámaras de contactos

Disponemos de una amplia gama de cámaras de contacto que se caracteriza por ofrecer un montaje sin herramientas. Permite utilizar pulsadores de parada de emergencia seguros y modulares.
 

Más información

ACTUADORES

La amplia gama de actuadores ofrece soluciones para todas las aplicaciones. Hay disponibles variantes con desbloqueo por giro o por llave y con aro de protección antibloqueo.

Más información

CARCASAS

Diseño robusto para pulsadores de paro de emergencia montados en superficie. La carcasa puede incorporar todos los actuadores y bloques de contacto disponibles.

Más información

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

SISTEMA Library

35 KB

Contacto

¿Necesita más información?
Contacte con nuestros expertos

realice su consulta

Automatización industrial

  • Conexiones Industriales
  • Comunicación industrial
  • Seguridad Industrial
  • Distribución de energía descentralizada
volver al menú principal
ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados