encoderS de
seguridad SENC
Los encoders incrementales de seguridad son los más utilizados para monitorizar la velocidad, la posición y el sentido de giro, siendo un elemento fundamental muy robusto de los sistemas de control industrial.
SAFETY ENCODERS
Cualquier proceso de automatización requiere reducir al mínimo los riesgos. Con los encoders de seguridad ofrecemos máxima seguridad para cualquier aplicación que requiera control de movimiento. Llegando hasta Cat4 / PLe/ SIL3 aseguramos que el funcionamiento de las máquinas o plantas sean lo más seguras posible.
VARIANTES
ACCESORIOS
Los soportes para encoders los dotan de una máxima estabilidad impidiendo que roten sobre su propio eje, quedado así fijados al motor principal. Los reductores permiten reducir el diámetro del eje hueco para una perfecta sujeción. Los cableados de conexión PUR M23 con extremo libre ofrecen una gran flexibilidad, robustez y resistencia.
DATOS TÉCNICOS
Detección de cambios posicionales o angulares mediante impulsos de onda cuadrada utilizando barrido fotoeléctrico.
Detección de cambios posicionales o angulares mediante impulsos de onda cuadrada utilizando barrido fotoeléctrico.
24 V DC
24 V DC
11 – 30 V DC
11 – 30 V DC
Corriente en vacío de 100 mA
Corriente en vacío de 100 mA
Señales digitales HTL (11-30 V DC)
Señales digitales HTL (11-30 V DC)
A, A/, B, B/ para impulsos incrementales seguros
A, A/, B, B/ para impulsos incrementales seguros
A: gris, A/: rosa, B: marrón, B/: verde, 0: rojo, 0/: negro, +V: azul y verde/marrón, 0V: blanco y blanco/verde
A: gris, A/: rosa, B: marrón, B/: verde, 0: rojo, 0/: negro, +V: azul y verde/marrón, 0V: blanco y blanco/verde
360 ppm y 1024 ppm
360 ppm y 1024 ppm
40 mA
40 mA
58 mm
58 mm
Eje hueco
Eje hueco
10mm
14mm
Fundición inyectada de zinc con recubrimiento en polvo
Fundición inyectada de zinc con recubrimiento en polvo
Aluminio
Aluminio
Acero inoxidable AISI 303
Acero inoxidable AISI 303
Serie 6800 - sellado
Serie 6803 - sellado
Axial: 40 N, Radial: 80 N
Axial: 20 N, Radial: 40 N
Inferior a 2800 g.mm²
Inferior a 2800 g.mm²
5 / 35 mN.m
10 / 85 mN.m
9,000 RPM
9,000 RPM
6,000 RPM
4,000 RPM
Más de 29.7 x 109 revoluciones / 82,365 horas
Más de 24 x 109 revoluciones / 100,000 horas
0.300 kg
0.280 kg
IP65
IP65
-25°C a +85°C / -20°C a +85°C
-25°C a +85°C / -20°C a +85°C
EN/ IEC 61508, IEC 13849-1, IEC 61800-5-2, IEC 62061
EN/ IEC 61508, IEC 13849-1, IEC 61800-5-2, IEC 62061
Certificación CE, TüV, cULus
Certificación CE, TüV, cULus