Pod podłogą

Niezależnie od tego czy mowa o biurowcach, szpitalach czy lotniskach, we wszystkich budynkach wymagających podłóg podnoszonych system instalacyjny stwarza idealne warunki do montażu okablowania zgrabnie i w niewidzialny sposób. Problem rozprowadzenia okablowania zasilającego i komputerowego w pomieszczeniu optymalnie rozwiązuje nasz system kabli płaskich. Rozdzielacze umieszczane są blisko skrzynki podłogowej albo słupka zasilającego z wcześniej zamontowanymi przewodami. Wiodący producenci urządzeń lub systemów oferują produkty kompatybilne z naszym systemem gesis®.

Połączenia kanałowe lub przypodłogowe

Połączenie kanałowe montowane na powierzchni jest wydajną i wszechstronnie wykorzystywaną opcją do transmisji zasilania oraz danych w obrębie budynków komercyjnych. Kontakty, wyłączniki światła, gniazda montowane w biurach podłączane są za pomocą okablowania gesis®. W tym przypadku normą jest kompatybilność naszych produktów z wiodącymi producentami sprzętu.

Sufit

Sufity powszechnie wykorzystuje się i w instalacjach starszego typu i w tych o nowej konstrukcji. Wszystkie rodzaje oświetlenia, nawet najnowsze wbudowane oświetlenie LED, spełniają wymogi konieczne do spełnienia przy montażu za pomocą połączeń kabli zasilających czy komputerowych. Z pomocą przenośnych modułów KNX lub modułów bezprzewodowych zarówno instalacja początkowa, jak i jej przyszłe modyfikacje wykonywane są prosto i sprawnie. System gesis® jest aktualnie w przemyśle oświetleniowym systemem standardowym.

Oświetlenie

Oświetlenie montowane przy pomocy interfejsu gesis® redukuje ilość włożonej w implementację pracy do 80%. Za sprawą tej prostej i wysoce efektywnej koncepcji Wieland proponuje konkretne rozwiązania dla wszystkich rodzajów oświetlenia włącznie z nowoczesną technologią LED. Wieland jest wiarygodnym i doświadczonym ekspertem w obszarze wydajnych złączkowych rozwiązań dla oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Nasze produkty znajdują swoje zastosowanie w oświetleniu kuchennym, wystawowym, sklepowym, biurowym oraz w budownictwie komercyjnym, a także w technologiach oświetleniowych używanych w czasie imprez.

Otoczenie budynku

Zewnętrzne, mokre i chłodne przestrzenie wokół budynków narzucają wysokie wymagania instalacyjne, gdzie moc oraz wstępna ochrona mają znaczenie: zaczynając od kontroli żaluzji, oświetlenia fasady i ogrodu, a na instalacji w podziemnych garażach i na parkingach kończąc. System gesis® IP+ świetnie odnajduje się w tak surowych warunkach.

Automatyka budynkowa

Dzisiejsze nowoczesne budynki komercyjne nie są w stanie spełniać wymogów środowiskowych jednocześnie realizując zabudowę będącą wyznacznikiem komfortu bez zastosowania dobrodziejstw inteligentnej automatyki budynkowej. To kolejny argument świadczący o korzyści płynącej z zaimplementowania szybkiego i elastycznego systemu gesis®. Niezależnie od tego czy jest to moduł KNX czy sterowanie bezprzewodowe, z komponentami programu gesis® ELECTRONIC proponujemy wydajne i pozwalające oszczędzić koszty rozwiązanie, które sprosta wszystkim wymaganiom.