DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA  

SENSOR PRO 

PULSANTe DI ARRESTO DI EMERGENZA

I pulsanti di arresto di emergenza sensor PRO sono utilizzati per l'arresto affidabile e sicuro di macchine e sistemi in conformità alle norme vigenti.

sensor_pro_snh

DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA FLESSIBILI, AFFIDABILI E ROBUSTI

I pulsanti di arresto di emergenza sensor PRO sono disponibili come dispositivi pronti all'uso o configurabili, consentendo la massima flessibilità per soddisfare tutti i requisiti applicativi.  I pulsanti di arresto di emergenza Wieland sono disponibili come opzione con blocchi di contatti auto-monitorati che garantiscono la migliore sicurezza funzionale. Le varianti con connettori M12 consentono inoltre un'installazione semplice e veloce in loco.

PROPRIETÀ DEI PULSANTI DI ARRESTO DI EMERGENZA SENSOR PRO

  • Pulsanti di arresto di emergenza pronti all'uso o configurabili
  • A prova di manomissione secondo le linee guida e gli standard applicabili
  • Varianti con unità di contatto autocontrollate
  • Indicatore della posizione di commutazione
  • Adatto per applicazioni fino a IP69K

VANTAGGI DEL PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA SENSOR PRO

  • Soluzioni personalizzate o standard per tutte le esigenze applicative
  • Arresto affidabile e sicuro della macchina/impianto in caso di emergenza
  • Rilevamento di montaggio non corretto o di danni all'unità di contatto
  • Rapida risoluzione dei problemi in loco grazie alla visualizzazione della posizione di commutazione dell'attuatore di arresto di emergenza
  • Utilizzo affidabile in condizioni ambientali difficili

VARIANTI M12 - ORA DISPONIBILI

SOLUZIONI PRONTE ALL 'USO DISPONIBILI IMMEDIATAMENTE

  • Semplice da collegare grazie ai connettori M12 standardizzati
  • Riduzione del cablaggio e rapida integrazione grazie al Plug&Play
  • Adatto per l'installazione in campo, a pannello ed in armadio
  • Varianti per il montaggio su superficie o su pannello frontale
  • Adatto per applicazioni fino a PL e/ SIL 3 con l'unità di valutazione approvata
PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA M12

Soluzione pronta per l'uso - Nuova disponibilità! 

Il pulsante di arresto di emergenza M12 è caratterizzato da un design compatto e da un collegamento standardizzato. Ciò comporta una significativa riduzione dei tempi di cablaggio e di installazione.

attuatori

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

SET DI ARRESTO DI EMERGENZA M12

Il set di arresto di emergenza M12 è ideale per l'installazione in campo grazie al suo robusto alloggiamento IP65. Il connettore M12 standard consente un'installazione rapida e semplice tramite plug&play, riducendo al contempo gli errori di cablaggio.


ALL'ARRESTO DI EMERGENZA

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

SISTEMA MODULARE

BLOCCHI DI CONTATTO

L'ampia gamma di blocchi di contatto è caratterizzata da UN assemblaggio senza l'utilizzo di attrezzi, contatti autopulenti e un sistema modulare che consente di realizzare pulsanti di arresto di emergenza affidabili e personalizzati.
 

blocchi di contAtTo

ATTUATORI

L'ampio portafoglio di attuatori offre soluzioni per ogni applicazione.  Sono disponibili varianti con sblocco a rotazione o a chiave e collare di protezione o protezione di blocco.

elementi di commando

CUSTODIA

Design robusto per pulsanti montati in superficie.  La custodia può essere facilmente e singolarmente equipaggiata con tutti gli attuatori e i blocchi di contatto disponibili.

alle custodie

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

SISTEMA Library

35 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti