INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO 

Sensor PRO
INTERRUTTORI DI
SICUREZZA RFID

Interruttori di sicurezza sensor PRO RFID sono ideali per il monitoraggio dei ripari mobili conformi ai più alti standard di sicurezza applicabili.

sensor_pro_snh

INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO FLESSIBILI, A PROVA DI MANOMISSIONE + ALTAMENTE AFFIDABILI

Interruttori di sicurezza sensor PRO RFID sono ideali per le applicazioni che richiedono un alto grado di protezione dalla manipolazione. Le uscite OSSD integrate permettono una connessione diretta al controllore di sicurezza, rendendo l'installazione facile ed economica. Il design degli interruttori di sicurezza RFID offre diverse opzioni di montaggio che consentono una totale flessibilità d'uso. 

CARATTERISTICHE DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA RFID SENSOR PRO

  • Dispositivo stand-alone per applicazioni fino a PL e
  • Sensori codificati individualmente
  • Diverse opzioni di montaggio
  • Elevate tolleranze di disallineamento e resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Collegamento in serie di fino a 30 sensori

VANTAGGI DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA RFID SENSOR PRO

  • Non sono necessari moduli di sicurezza aggiuntivi
  • Protezione di manipolazione secondo l'applicazione di sicurezza richiesta
  • Alto grado di flessibilità nel montaggio del sensore e dell'attuatore
  • Alti livelli di disponibilità e affidabilità della macchina
  • Soluzione efficiente in termini di costi e di tempo per l'uso di più sensori

VARIANTI CON DIVERSI TIPI DI CONNESSIONE DISPONIBILI PER FORNIRE FLESSIBILITÀ NEL MONTAGGIO E NELL'INSTALLAZIONE

DESIGN A BLOCCO

Il design compatto degli interruttori di sicurezza RFID permette un montaggio salvaspazio.

visualizza prodotto

CONNETTORI

Diversi connettori forniscono una soluzione completa per il cablaggio in serie degli interruttori di sicurezza RFID.  
 

visualizza prodotti

INTEGRARE CORRETTAMENTE LA TECNOLOGIA DEI SENSORI
scarica gratuitamente la nostra guida!

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti