INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO

SENSOR PRO
INTERRUTTORI DI
SICUREZZA MAGNETICI

Interruttori magnetici di sicurezza sensor PRO sono utilizzati per il monitoraggio di protezioni mobili, porte o coperture in applicazioni di sicurezza che combinano sia l'efficacia dei costi che gli elevati standard di sicurezza.

AFFIDABILI, ROBUSTI ED A PROVA DI MANOMISSIONE INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENZA CONTATTO

Interruttori di sicurezza magnetici sensor PRO si adattano perfettamente alle applicazioni in cui sono necessarie tolleranze elevate, ad esempio a causa della guida imprecisa di una protezione di sicurezza. Gli interruttori di sicurezza magnetici sono inoltre caratterizzati da un design robusto e facile da pulire, che li rende adatti ad applicazioni in condizioni operative difficili.

CARATTERISTICHE  DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA MAGNETICI SENSOR PRO

  • Elevate tolleranze di disallineamento
  • Adatto per applicazioni fino a PL e
  • Varie forme con diversi tipi di connessione disponibili
  • Alloggiamento compatto e facile da montare
  • Design robusto

VANTAGGI  DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA MAGNETICI SENSOR PRO

  • Alta funzionalità e livello di disponibilità della macchina
  • Soluzione economica per i più alti requisiti di sicurezza
  • Flessibile nell'uso per soddisfare qualsiasi richiesta di applicazione
  • Montaggio che fa risparmiare spazio e tempo
  • Utilizzo adatto ed affidabile in ambienti difficili

AMPIA GAMMA DI VARIANTI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ D'USO

VARIANTI

Gli interruttori magnetici di sicurezza sensor Pro sono disponibili in diverse forme e con diversi tipi di connessione per adattarsi a qualsiasi richiesta di applicazione.

DESIGN RETTANGOLARE

Gli interruttori magnetici di sicurezza rettangolari sono caratterizzati da maggiori tolleranze di disallineamento, direzioni di azionamento variabili e varianti con un contatto di segnalazione aggiuntivo.

visualizza prodotti

DESIGN A BLOCCO

Interruttori di sicurezza magnetici con design a blocco sono estremamente compatti, pur consentendo l'attuazione da diverse direzioni.

visualizza prodotti

DESIGN CILINDRICO

Interruttori di sicurezza magnetici cilindrici sono caratterizzati da dimensioni ridotte che permettono un montaggio salvaspazio.

visualizza prodotti

INTEGRARE CORRETTAMENTE LA TECNOLOGIA DEI SENSORI
scarica gratuitamente la nostra guida!

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti