Distribuzione di Prestazioni ad innesto in un formato Compatto

RST® NRG 2x2.5 – Sistema
di Cavo piatto dal
modulo base
Preassemblato

Il versatile Sistema di Cavo piatto dal modulo base per un'Installazione rapida, sicura e salvaspazio con un'alta Classe di protezione IP. Con RST® NRG puoi integrare in modo efficiente carichi Elettrico nella tua infrastruttura: Preassemblato, ad innesto e personalizzato in base alla tua Applicazione.

Richiedi Configurazione ora

Scarica Brochure

Distribuzione di Prestazioni 
– ad innesto INVECE DEL CABLAGGIO

Il Cavo piatto dal modulo base RST® NRG (2x2,5 mm²) si basa sul collaudato RST® MINI Connector system e consente l’integrazione efficiente di carichi elettrici in un’ampia varietà di infrastrutture — in modo rapido, sicuro e salvaspazio.

Tratte di cavo preassemblate Customizzato sono prodotte automaticamente in fabbrica e in cantiere vengono semplicemente collegate a innesto invece di essere cablate con fatica. A seconda dell’Applicazione, i carichi possono essere collegati direttamente tramite Connettori del dispositivo o Assemblaggi per cavo. In questo modo si creano soluzioni di Installazione flessibili e scalabili — dalle Applicazioni semplici ai Sistemi complessi.

Il risultato: un Sistema di distribuzione delle Prestazioni ben congegnato che riduce i tempi di Installazione offrendo al contempo la massima flessibilità.

RST® NRG NELLA PRATICA

Con quanta facilità puoi integrare carichi Elettrico nella tua infrastruttura.

Guarda il video per vedere come RST® NRG consente una distribuzione di Prestazioni efficiente e salvaspazio.
Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base Preassemblato riduce lo sforzo di Installazione, crea strutture chiare e può essere adattato in modo flessibile alla tua Applicazione.

  • Installazione rapida grazie a componenti Preassemblato e ad innesto
  • Concetto di cablaggio salvaspazio per un’integrazione discreta
  • Elevata flessibilità grazie a diramazioni configurabili individualmente
  • Applicazione sicura grazie a sistemi di Connettori con codifica
  • Minore impegno di pianificazione e Installazione rispetto al cablaggio convenzionale

PER UN'AMPIA GAMMA DI Applicazioni – DALL'INDUSTRIA ALL'ARCHITETTURA

RST® NRG garantisce una distribuzione di Prestazioni efficiente ovunque i carichi Elettrico debbano essere Integrato rapidamente, in modo flessibile e salvaspazio.

  • Alimentazione in corrente continua negli impianti industriali – Alimentazione affidabile per macchine, sistemi di controllo e dispositivi da campo.
     
  • Illuminazione architettonica – Soluzioni flessibili, ad innesto per l’illuminazione per interni ed esterni.
     
  • Sistemi di scaffalatura – Installazione rapida ed espansione semplice dei sistemi modulari.
  • Illuminazione per eventi – Allestimenti temporanei con tecnologia di Connettori sicura e chiaramente codificata.
     
  • Sistemi di illuminazione – Un Sistema unificato per la pianificazione, l'Installazione e l'esercizio.
     
  • Agricoltura verticale – Distribuzione di Prestazioni efficiente per sistemi di coltivazione modulari.

TWISTLOCK – Attacco sicuro con feedback chiaro

Il Dispositivo di bloccaggio TWISTLOCK garantisce che le connessioni a spina si blocchino automaticamente quando accoppiate. Gli utenti ricevono un chiaro feedback sulla corretta posizione finale — per la massima sicurezza durante l’installazione.

Con un semplice movimento di torsione, l’Attacco può essere rilasciato rapidamente e in modo controllato in qualsiasi momento.

  • Blocco automatico
  • Feedback chiaro
  • Sgancio senza attrezzi

Codifica per una chiara differenziazione e la massima sicurezza

Due opzioni di Codifica sono disponibili per diverse Applicazioni, garantendo un’installazione sicura e inequivocabile.

  • Marrone – Bassa tensione
    Per applicazioni nel campo della bassa tensione (Grado di protezione III)
     
  • Nero – Tensione di rete
    Per applicazioni nel campo della tensione Principale (Grado di protezione II)

Un ulteriore Dispositivo di bloccaggio meccanico impedisce l’accoppiamento errato — per la massima sicurezza operativa.

STRUTTURE COMPLESSE – FACILI DA COLLEGARE

Con RST® NRG, anche le Installazioni Elettriche complesse si possono realizzare facilmente e con flessibilità. I componenti di Sistema Preassemblato si collegano tra loro senza soluzione di continuità e consentono una rapida Installazione in loco — senza cablaggi complessi. Le singole diramazioni del Cavo piatto dal modulo base possono essere utilizzate in modo mirato per instradare le Prestazioni verso valle. In questo modo nascono diramazioni personalizzate e strutture scalabili che si adattano con precisione alla tua Applicazione.

Il risultato: infrastrutture standardizzate con qualità costante, minore potenziale di errore e tempi di Installazione significativamente ridotti.

TUTTI I COMPONENTI A COLPO D'OCCHIO

Il Sistema RST® MINI di Connettori include Connettori, Assemblaggi per cavo, distributori e Connettori del dispositivo – combinabili in modo modulare.

1. CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

Fornisce in modo affidabile al Cavo piatto dal modulo base le Prestazioni tramite un'interfaccia ad innesto.

4. Assemblaggi per cavo

Cavi di collegamento e di Attacco Preassemblati per l’integrazione flessibile di componenti e carichi.

2. CONNETTORI DI DERIVAZIONE

Consente la facile integrazione dei singoli carichi lungo il Piombo.

6. Coperchio di protezione

Protegge l'estremità del Cavo Oro consente l'espansione mirata del Sistema.

5. Box di distribuzione compatto

Consente una distribuzione strutturata delle Prestazioni all'interno di installazioni complesse.

3. CONNETTORE DA PANNELLO PER DISPOSITIVI ELETTRICI

I carichi possono essere collegati rapidamente e in sicurezza tramite connessioni ad innesto.

1. CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

TipoCodificaN. d'ordine
Presanero46.031.4554.1
Presamarrone46.031.4551.4

2. CONNETTORI DI DERIVAZIONE

TipoCodificaN. d'ordine
Spinanero46.032.4554.1
Spinamarrone46.032.4551.4

3. CONNETTORE DA PANNELLO PER DISPOSITIVI ELETTRICI

TipoCodificaN. d'ordine
Spinanero46.032.5054.1
Spinamarrone46.032.5051.4

4. Assemblaggi per cavo

TipoCodificaTipo di cavoN. d'ordine
Cavo di collegamento, Presa - SpinaneroH07RN-F | 2x 2.5 mm²46.423.x030.1
Cavo di collegamento, Presa - SpinamarroneH07RN-F | 2x 2.5 mm²46.423.x032.4
Cavo di collegamento, Presa - SpinaneroH07RN-F | 2x 1.5 mm²46.422.x030.1
Cavo di collegamento, Presa - SpinamarroneH07RN-F | 2x 1.5 mm²46.422.x032.4
Cavo di collegamento, Spina - estremità liberaneroH07RN-F | 2x 1.5 mm²46.422.x034.1
Cavo di collegamento, Spina - estremità liberamarroneH07RN-F | 2x 1.5 mm²46.422.x038.4

Nota: x = metri (1–8)

5. Box di distribuzione compatto

TypeCodingOrder No.
Box di distribuzione compatto, 1 Ingresso / 2 uscitenero46.030.1254.1
Box di distribuzione compatto, 1 Ingresso / 2 uscitemarrone46.030.1251.4

6. Coperchio di protezione

TipoN. d'ordine
Coperchio di protezione per adattatore di Caduta06.563.8753.1

DATI TECNICI

Tutti i parametri rilevanti per la pianificazione e l'integrazione a colpo d'occhio.

CaratteristicaSpecifiche
Tensione nominale250 V
Corrente nominale16 A
CertificazioneCertificato TÜV
Tipo di cavo2x2.5 mm², PUR o FRNC
MaterialePoliammide, Privo di alogeni

IL TUO Cavo piatto dal modulo base Preassemblato – FACILE DA SPECIFICARE

Per progettare il tuo Cavo piatto dal modulo base RST® NRG, ci bastano pochi dettagli. Su questa base, realizziamo una soluzione preassemblata individualmente che può essere installata in loco in modo rapido, sicuro e standardizzato.

RST® NRG è progettato per una distribuzione di Prestazioni specifica per il cliente. Invece di una rigida Configurazione online, definisci i parametri Chiave della tua Applicazione; noi supportiamo la progettazione e consegniamo il Cavo piatto dal modulo base preassemblato con precisione.

La panoramica completa della Configurazione con tutte le specifiche e gli esempi è disponibile nella Brochure.

Ecco come funziona la tua Configurazione

1.

Raccolta dei requisiti

Definisci i parametri chiave del tuo Cavo piatto dal modulo base, ad esempio la Codifica, il Tipo di cavo, l'Attacco, il Terminale e le distanze desiderate tra l'Alimentazione, le diramazioni e l'estremità del cavo.

2.

Invia la Configurazione

Invia i tuoi requisiti in base alla Pagina del Depliant oppure parla direttamente con il nostro team. In questo modo si garantisce che tutte le informazioni rilevanti per il progetto vengano pienamente considerate.

3.

Progettazione personalizzata

Verifichiamo la tua Configurazione, forniamo Supporto alla progettazione secondo necessità e trasformiamo le specifiche in una soluzione tecnicamente idonea, Preassemblato.

4.

Produzione ed etichettatura

Le tratte di Cavo sono realizzate individualmente, avvolte separatamente, confezionate e fornite con etichettatura specifica del cliente.

5.

Installazione standardizzata in loco

I componenti pre-assemblati possono essere installati rapidamente e in sicurezza in loco – con minore sforzo di cablaggio, minore potenziale di errore e qualità costante.

Quali informazioni sono necessarie?

CategoriaOpzioni / specifiche
CodificaNero per tensione Principale, Marrone per applicazioni a bassa tensione
Tipo di cavoPUR 2 × 2,5 mm² o FRNC 2 × 2,5 mm² (B2ca)
DistanzeDall'alimentazione al primo punto di derivazione, tra i punti di derivazione e dall'ultimo punto di derivazione all'estremità del cavo
TerminazionePezzo terminale o prosecuzione tramite interfaccia ad innesto

Nota: Fare riferimento alla Brochure per le distanze Normativa e le configurazioni di esempio. Deviazioni e soluzioni di montaggio personalizzate sono disponibili su richiesta.

TU DEFINISCI I REQUISITI – NOI CONSEGNIAMO LA SOLUZIONE GIUSTA


Insieme troveremo la Configurazione giusta per la tua Applicazione.

Richiedi una consulenza ora

Scarica Depliant

DOWNLOAD

Brochure – RST® NRG: Ready to Power

0636.1 | 3 MB

Progetto e Configurazione

Configura la tratta di Cavo personalizzata

Ricevi un progetto specifico per il tuo caso comprendente il Codice e il preventivo – su misura per la tua Applicazione.

Lunghezze, distanze e diramazioni liberamente definibili.

Richiedi Configurazione
Consulenza e Supporto

Definite insieme la soluzione a destra

Stai pianificando una distribuzione o un ampliamento complesso? Ti offriamo Supporto con la progettazione e la selezione dei componenti giusti.

Definiamo insieme la soluzione giusta

IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti