MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO

RELÈ DI MOVIMENTO

I nostri relè di movimento sono adatti al monitoraggio sicuro di motori da 1 a 3 fasi con o senza encoder.

RELÈ DI MOVIMENTO

I relè di movimento comprendono due tipi di dispositivi di monitoraggio del movimento, ovvero i monitor di arresto e i monitor di velocità. Per misurare lo stato di funzionamento dei monitor di arresto non sono necessari né encoder incrementali né sensori di prossimità. Il monitoraggio sicuro della macchina o dell'impianto con i dispositivi di controllo della velocità viene effettuato insieme agli encoder incrementali o ai sensori di prossimità.

MONITOR DI ARRESTO 
SENZA SENSORE

SVM 4001K - MOTION RELAIS

SVM 4001K-A

Il dispositivo è dotato di morsetti a vite

SVM 4001K-C

Il dispositivo è dotato di morsetti push-in

  • Monitoraggio dell'arresto
  • Monitoraggio dei dispositivi di chiusura elettrici
  • Attivazione dei dispositivi di bloccaggio
  • Monitoraggio delle basse velocità in modalità di impostazione

Il dispositivo SVM 4001K monitora le macchine le cui unità di azionamento CA trifase non sono dotate di sensori per il rilevamento del movimento; i relè del monitor di arresto passano alla posizione di standstill quando gli azionamenti iniziano a muoversi o quando vengono rilevati dei guasti.

  • Monitoraggio senza sensori di motori monofase e trifase
  • Monitoraggio della tensione sicuro e regolabile
  • Funzionamento automatico
  • bis PL e /Categoria 4 (EN ISO 13849-1)
  • bis SILCL 3 (EN 62061)

SPEED MONITOR 
CON SENSORI

SNS 4074K / 4084K - MOTION RELAIS

SNS 4074K 

Il dispositivo dispone di un ingresso di bypass con il quale è possibile escludere la funzione di monitoraggio in base alla sicurezza, ad esempio quando viene raggiunta una posizione sicura. In questo caso, il segnale deve corrispondere almeno alla categoria di sicurezza della funzione di monitoraggio selezionata.

SNS 4084K 

Il dispositivo è dotato di un ingresso per il ponticello di avvio con il quale è possibile disattivare le uscite di sicurezza a macchina ferma. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per attivare il blocco a molla di un dispositivo di sicurezza all'avvio della macchina.

  • Monitoraggio dell'arresto
  • Monitoraggio dei dispositivi di chiusura elettrici
  • Attivazione dei dispositivi di bloccaggio
  • Monitoraggio delle basse velocità in modalità di impostazione

Il monitor di arresto SNS 4084K garantisce un monitoraggio sicuro della frequenza di un segnale agli ingressi da I1 a I4 del dispositivo. Se la frequenza degli impulsi è superiore a quella impostata sugli switch rotativi (0,1 - 99 Hz), le uscite Q1/ Q2 si spengono. Questa funzione di monitoraggio può essere utilizzata per rilevare l'arresto o la bassa velocità di sicurezza di una macchina. In queste applicazioni, ad esempio, il blocco a molla o a solenoide di un dispositivo di chiusura elettrico può essere controllato dalle uscite del dispositivo. I sensori per il rilevamento del movimento possono essere, ad esempio, due interruttori di prossimità induttivi o un encoder incrementale, che sono collegati agli ingressi I1 - I4. La frequenza degli impulsi da monitorare viene impostata sui due swtch rotanti e memorizzata nel dispositivo premendo il tasto ENTER mentre la tensione è applicata al dispositivo.

  • Monitoraggio affidabile dei segnali di ingresso dinamici
  • Frequenza di monitoraggio regolabile 0,1 - 99 Hz
  • 4 gruppi di modalità operative selezionabili
  • Controllo a canale singolo o doppio
  • Avvio manuale o automatico
  • Rilevamento dei circuiti incrociati
  • 4 uscite a semiconduttore sicure e non soggette a usura
  • fino a PL e /categoria 4 (EN ISO 13849-1)
  • fino a SILCL 3 (EN 62061)

LA MARCATURA CE - CON GLI ESPERTI DI SICUREZZA WIELAND

La sicurezza è il nostro lavoro quotidiano, da oltre 30 anni. Nel percorso verso la marcatura CE e il funzionamento sicuro, siamo il vostro partner affidabile e contribuiamo con la nostra esperienza al vostro progetto. Che si tratti di formazione o consulenza: Mettiamo a punto un pacchetto personalizzato e completo per l'implementazione delle vostre macchine nel rispetto delle norme. Supportiamo i costruttori e gli operatori nelle fasi specifiche come l'ispezione e la misurazione dei superamenti, la valutazione dei rischi delle macchine o la convalida delle funzioni di sicurezza secondo la norma EN ISO 13849-2, oppure li accompagniamo in modo completo attraverso il processo CE fino alla valutazione della conformità CE secondo le direttive sulle macchine.  

Marcatura delle macchine senza problemi

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

FAQ

Che cos'è un monitor standstill?

Un monitor standstill monitora la frequenza dei segnali agli ingressi e riconosce quando una macchina si arresta o raggiunge una velocità bassa e sicura.

Quali livelli di sicurezza soddisfano i monitor standstill di Wieland Electric?

I monitor standstill soddisfano le norme PL e / categoria 4 (EN ISO 13849-1) e SILCL 3 (EN 62061).

Qual è la principale differenza tra i modelli SNS 4074K e SNS 4084K?

SNS 4074K dispone di un ingresso di bypass per il bypass di sicurezza della funzione di monitoraggio.

SNS 4084K Dispone di un ingresso per il bypass di avvio, che consente di disattivare le uscite di sicurezza durante l'arresto.

Come funziona il monitor standstill senza sensore SVM 4001K?

L'SVM 4001K monitora le macchine le cui unità di azionamento CA trifase non dispongono di sensori per il rilevamento del movimento. Quando gli azionamenti iniziano a muoversi o quando vengono rilevati dei guasti, i relè del monitor standstill passano alla posizione di riposo.

Quali standard soddisfano i monitor standstill?
  • EN ISO 13849-1
  • EN 62061
Quali certificazioni hanno i monitor standstill?
  • TÜV
  • Omologazione cULus
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti