VIDEO TUTORIAL PER CAVI PIATTI

 
GESIS® NRG 2,5/4 mm2  

Flessibilità, semplicità di regolazione e di montaggio. I nostri cavi piatti riducono notevolmente i tempi, dalla pianificazione ai cambi di destinazione d’uso.
 

GESIS® NRG 5G2,5/4 MM2NERO/VERDE

La variante a cavo piatto, ideale per l’alimentazione decentralizzata di box a pavimento o illuminazione commutata, è fornita in due colori per distinguere le diverse reti durante l’installazione e le modifiche successive. È disponibile con sezione di 2,5 o 4 mm2 nello stesso profilo del cavo, per favorire l’utilizzo degli adattatori per cavi piatti su tutte le varianti. La posizione di fase dell’uscita a 3 poli, monofase, a innesto, è regolabile in qualsiasi momento senza dover spostare l’adattatore. I carichi asimmetrici possono così essere eliminati rapidamente, mentre i corpi illuminanti possono essere assegnati a nuovi gruppi.

Per avviare i video, cliccare sui punti interattivi nella figura.

GESIS® NRG 5G2,5/4 MM2 – BLU

Per applicazioni con dimming monofase (1-10 V o DALI) o controlli di schermi solari SMI. Il segnale di controllo viene indirizzato parallelamente all'alimentatore e prelevato tramite un adattatore a 5 poli. Il risultato sono strutture trasparenti, con un notevole risparmio dei costi d'installazione e manutenzione. Il colore permette di distinguere nettamente questi cavi da quelli utilizzati esclusivamente per l’alimentazione

Per avviare i video, cliccare sui punti interattivi nella figura.

GESIS® NRG 5G2,5/4+2x1,5 MM 2 – VERDE

L' automazione degli edifici è sempre più decentralizzata. Il cavo piatto a 7 poli gesis® NRG SELV combina in un unico cavo un alimentazione trifase con il sistema di bus per edifici KNX. In questo modo è possibile realizzare strutture trasparenti e di rapida installazione. In qualsiasi posizione è possibile prelevare in modo rapido e semplice energia a 1/3 fasi o segnali di bus.

Per avviare i video, cliccare sui punti interattivi nella figura.

GESIS® NRG 5G2,5/4+2x1,5 MM 2 – NERO

Negli locali più ampi, per l’alimentazione l’illuminazione dimmerabile (1-10 V o DALI) si consiglia l’utilizzo di un cavo piatto a 7 poli gesis® NRG SIGNAL. L'alimentazione trifase riduce le cadute di tensione ai livelli ammessi, anche nel caso di lunghe tratte. In qualsiasi punto è possibile decidere se prelevare, (tramite un adattatore per cavo piatto): soltanto energia, soltanto segnali di controllo o entrambi.

Per avviare i video, cliccare sui punti interattivi nella figura.

Prodotti correlati
gesis® NRG 5G10 mm2
gesis® NRG 5G2,5/4 mm2
Contatto
Cercate ulteriori informazioni? Rivolgetevi ai nostri specialisti.
Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA
Dite addio alle lunghe attese telefoniche.
Sarete contattati da un nostro esperto.
  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico
IT | Italiano
Settori
BackSettoriPanoramica del settoreTecnologia degli edificiIlluminotecnicaCostruzione di macchineEnergia eolicaOrticolturaEV ChargingPREFAB
Prodotti
BackProdottiInstallazione elettricaTecnologia di connessioneComponenti di sicurezzaElettronica + Interfacce
Supporto
BackSupportoAssistenzaTrova un distributoreSoftware & AppsInfoportalDownloads
Formazione
BackFormazioneSeminariWebinars
Azienda
BackAziendaSu di noiAcquisti & QualitàNews
Carriera
BackCarrieraWieland come datore di lavoroScolaroStudentiLaureatiProfessionisti