IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

OFFERTE DI FINE ANNO 2026

Fai scorta e risparmia: una selezione di prodotti per la comunicazione industriale e alimentatori con sconti fino al 90%, fino a esaurimento scorte. Le tabelle seguenti presentano i prodotti in offerta, con una breve descrizione e link a ulteriori informazioni tecniche.

Prezzi e ordini: i prezzi per lotto indicati si riferiscono al numero di pezzi specificato per ciascun lotto. Puoi richiedere un preventivo e ordinare questi prodotti esclusivamente tramite il nostro Customer Service. Utilizza il modulo di contatto qui sotto oppure contatta direttamente il tuo referente del Customer Service.

Le schede prodotto accessibili tramite i codici articolo servono esclusivamente a consultare le informazioni tecniche. I prezzi visualizzati su queste schede possono differire dai prezzi per lotto indicati qui.

COMUNICAZIONE INDUSTRIALE

Approfitta dei prezzi speciali di fine anno su switch, router LTE/LAN e pannelli HMI collaudati. Questi modelli sono di fine serie, senza modelli successivi previsti, e sono disponibili solo fino a esaurimento scorte: ideali per i tuoi progetti, le esigenze di ricambio o il rifornimento delle scorte.

Codice articoloProdotto / TipoDescrizione brevePezzi per lottoPrezzo per lotto
83.040.0106.0UMS 8GSwitch, 8 ports, Gigabit10333 €
83.040.0130.1UMS 5G-LSwitch, 5 ports, Gigabit, plastic housing10222 €
83.040.0131.0UMS 5G-4PoESwitch, 5 ports, Gigabit, 4 × PoE10555 €
83.040.0160.0UMS 16-2GSwitch, 16 ports, 2 of which are Gigabit155 €
83.040.0711.0SFP G MM FPSwitch accessories: SFP module544 €
83.040.1223.0UMS 20-16G-4SFP-WSwitch, 20 ports, 16 × Gigabit, 4 SFP ports5555 €
83.040.1252.0UMS 4-C-2SC-FMSwitch, 4 ports, including 2 fiber optic, slim form factor10444 €
83.040.1256.0UMS 5-C-4G-1SFP-WSwitch, 5 ports, Gigabit, 1 SFP port, slim form factor10333 €
83.040.1268.0UMS 6-C-1G-4PoE-1SFP-WSwitch, 6 ports, Gigabit, 4 × PoE, 1 SFP port, slim form factor10444 €
83.040.1283.0UMS 8G-CSwitch, 8 ports, Gigabit, slim form factor10333 €
83.040.1334.0LMS 16-WSwitch, 16 ports, Light Managed10555 €
83.040.1500.0WIENET FS 8-EI-WManaged switch, 8 ports, EtherNet/IP10666 €
83.040.1510.0WIENET FS 8-PN-WManaged switch, 8 ports, PROFINET10555 €
83.040.1511.0WIENET FS 16-PN-WManaged switch, 16 ports, PROFINET10999 €
83.040.1600.0UMS 8-W-M12Switch, 8 ports, M1210999 €
83.041.0140.1WIENET LTE LR140 EMEALTE router, 1 × RJ4520999 €
83.041.0300.1WIENET LAN ER300 GLOBALLAN router, 2 × RJ45, IIoT10999 €
83.041.0340.1WIENET LTE LR340 EMEALTE router, 2 × RJ45, IIoT101.111 €
83.050.0002.0HMI-ECO-100HMI Eco touch panel, 10″1222 €
83.050.0003.0HMI-ECO-121HMI Eco touch panel, 12.1″1333 €
F0.000.0035.1WIENET ANTENNE 800161 DACH ANT.Router accessories: omnidirectional roof antenna for cellular566 €
F0.000.0036.1WIENET ANTENNE 15018 MAGNETFUSSRouter accessories: cellular antenna with magnetic base13 €
F0.000.0053.8WIENET LTE DIN RAIL CLIP LR/ER METRouter accessories: DIN rail clip for LR1402066 €

Questa offerta riguarda esclusivamente l’hardware, come descritto nelle specifiche di prodotto applicabili. Tali specifiche possono differire dalle informazioni pubblicate in precedenza su siti web o cataloghi.

Richiedi la tua offerta di fine anno

ALIMENTATORI

Fai scorta dei nostri collaudati alimentatori WIPOS delle serie precedenti a prezzi esclusivi di fine anno. Cerchi l’ultima generazione? Scopri la nuova serie WIPOS Pure Power.

Codice articoloProdotto / TipoDescrizione brevePezzi per lottoPrezzo per lotto
81.000.6110.0WIPOS P1 24-1.25Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 24 V DC / 1.25 A10100 €
81.000.6130.0WIPOS P1 24-5Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 24 V DC / 5 A10300 €
81.000.6132.0WIPOS P1 12-5Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 12 V DC / 5 A10100 €
81.000.6134.0WIPOS P1 48-5Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 48 V DC / 5 A10400 €
81.000.6135.0WIPOS P1 24-3.8Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 24 V DC / 3.8 A10200 €
81.000.6142.0WIPOS P1 12-10Single-phase; input: 115/230 V AC (auto); output: 12 V DC / 10 A10300 €
81.000.6160.0WIPOS P3 24-5Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 5 A10300 €
81.000.6170.0WIPOS P3 24-10Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 10 A10400 €
81.000.6180.0WIPOS P3 24-20Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 20 A10500 €
81.000.6190.0WIPOS P3 24-40Three-phase; input: 340–575 V AC; output: 24 V DC / 40 A5300 €
81.000.6320.0WIPOS PB1 24-1.5input: 90–264 V AC; output: 24 V DC / 1.5 A10100 €
81.000.6321.0WIPOS PB1 5-1.5input: 90–264 V AC; output: 5 V DC / 1.5 A1080 €
81.000.6322.0WIPOS PB1 12-2input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 2 A10100 €
81.000.6330.0WIPOS PB1 24-2.5input: 90–264 V AC; output: 24 V DC / 2.5 A10100 €
81.000.6331.0WIPOS PB1 5-3input: 90–264 V AC; output: 5 V DC / 3 A10100 €
81.000.6332.0WIPOS PB1 12-2.75input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 2.75 A10100 €
81.000.6342.0WIPOS PB1 12-4.5input: 90–264 V AC; output: 12 V DC / 4.5 A10100 €
81.000.6550.0WIPOS PS1 24-20Single-phase; input: 85–264 V AC; output: 24 V DC / 20 A10500 €
81.000.6560.0WIPOS PS3 24-5Three-phase; input: 320–576 V AC; output: 24 V DC / 5 A10300 €
81.000.6580.0WIPOS PS3 24-20Three-phase; input: 320–576 V AC; output: 24 V DC / 20 A10500 €

Richiedi la tua offerta di fine anno

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Contatta il tuo referente del Customer Service oppure utilizza il nostro modulo di contatto, indicando nel campo del messaggio la dicitura “Year-End Specials”, i codici articolo desiderati e il numero di lotti richiesti per ciascun articolo. Il nostro Customer Service verificherà la disponibilità e ti invierà un preventivo.

Affrettati: i prezzi speciali sono disponibili solo fino a esaurimento scorte!

* Campo obbligatorio
Maggiori informazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali si possono trovare all’indirizzo www.wieland-electric.it/it/informativa-sulla-privacy/.