Geleceğin Oda otomasyonu - kompakt, modüler, geçmeli

gesis® FLEX
Kopmpakt, doğrudan monte edilebilen gövde tasarımı küçük Revisyon boşluklarını kullanma imkanı tanır, bununla birlikte modüler kurulum sayesinde çeşitli gereksinimleri cevap verir. Buna ek olarak tutarlı Geçmeli özelliği yüksek hazırlama imkanı ile hızlı ve hatasız kurulum yapmanızı sağlar, KNX Sistemi ve esnek modülerlik ile gelecektede çok rahat kullanım imkanı sağlar. 
 

Esnek ve merkezi olamayan montaj için modül cihazları

gesis® RM
KNX ağları sistemi için mevcut modüler, genellikle Wieland tarafından proje bazlı gesis® RAN dağıtımcıları merkezi olmayan bina otomasyonunu içine kurulur ve komple olarak teslim edilir. Bu şekilde azami esneklik sağlanmış olur, bu şekilde üçüncü taraf üreticelerde beileşenler kurulabilir ve bunların bağlanması ve kodlanması obsiyonel olarak uygylanabilir.
 

Yapılandırılmış ve sürdürülebilir kurulum için Modül cihazlar

gesis® EIB V

Düz, doğrudan monte muhafaza tasarımı optimal bir düz kablo hattına doğrudan bağlanması ve yapılandırılması ile çok sınırlı bir alanda, montaj olanağı ve kurulum imkanı sağlar.  Buna ek olarak tutarlı Geçmeli özelliği yüksek hazırlama imkanı ile hızlı ve hatasız kurulum yapmanızı sağlar, standart KNX Sistemi ve esnek modülerlik ile gelecektede çok rahat kullanım imkanı sağlar. Bakım gerektirmeyen EnOcean sistemin kolay entegrasyonu size ayrıca avantaj sağlar.

Oda otomasyon ve sistem aygıtları

gesis® KNX
KNX sistemi kurmak ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak  için ilave sensörler ve sistem bileşenleri gereklidir. Varlık- ve hareket algılayıcılar mevcudiyeti- ve talebe bağlı bir düzenlemedir, oda sıcaklığı kontrolü düzenleyicisi ve ilgili Ventiller enerji tasarruflu havalandırma sağlamanıza yardımcı olur. Son olarak, tüm saha cihazları Kuplörler, yönlendiriciler ve arayüzler ile yapılandırılıp denetlenir.
 

Bağımsız sistemler için Telsiz Modülü Cihazı

gesis® RC

Bu Cihaz serisi iletişim için bakım gerektirmeyen EnOcean telsiz sistemi kullanılır. Bu şekildeSensörler ( Duyargalar) kablosuz ve pilsiz olarak nerede gereksinim varsa oraya monte edilebilir, örneğin Cam duvarlara. KNX ağ geçidinin kullanılması ile cihazlar genel genel yapı otomasyonuna da entegre edilebilir. Dış alanda uygulama yapılabilmesi için IP68 kadar su geçirmez bileşenlerin mevcuttur.